• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord à pression compatible pour tuyau en polyéthylène-polybutène réticulé, pièce de raccordement JP, coude à 90° pour adaptateur mâle J【5 pièces par conditionnement】

Raccord à pression compatible pour tuyau en polyéthylène-polybutène réticulé, pièce de raccordement JP, coude à 90° pour adaptateur mâle J

Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JMAE-10X1/2
JMAE-10X3/4
JMAE-13X1/2
JMAE-13X3/4
JMAE-16X3/4
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal 3 Diamètre nominal Unités commandées

50.00 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~801/210Garniture A (5 éléments)

45.44 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~803/410Garniture A (5 éléments)

52.18 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~801/213Garniture A (5 éléments)

46.98 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 0~803/413Garniture A (5 éléments)

56.71 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 0~803/416Garniture A (5 éléments)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord R Pression de service minimum(MPa) 1.5 Traitement de surface N/A
Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique