Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à pression compatible pour tuyau en polyéthylène-polybutène réticulé, pièce de raccordement JP, douille d'adaptateur femelle J【5 pièces par conditionnement】

Raccord à pression compatible pour tuyau en polyéthylène-polybutène réticulé, pièce de raccordement JP, douille d'adaptateur femelle J

Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JFA-10X1/2
JFA-13X1/2
JFA-16X1/2
JFA-16X3/4
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal 3 Diamètre nominal Unités commandées

25.42 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 0~801/210Garniture A (5 éléments)

27.50 €

5 pièces par conditionnement

65 jours 0~801/213Garniture A (5 éléments)

44.15 €

5 pièces par conditionnement

65 jours 0~801/216Garniture A (5 éléments)

44.15 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 0~803/416Garniture A (5 éléments)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord femelle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rc Pression de service minimum(MPa) 1.5 Traitement de surface N/A
Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique