• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord à pression, pièce de raccordement JP, J / coude pour robinet d'eau avec siège pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé【5 pièces par conditionnement】

Raccord à pression, pièce de raccordement JP, J / coude pour robinet d'eau avec siège pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé

Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JZWE-16X3/4

Référence pièce
JZWE-16X3/4
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Unités commandées

61.90 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~80Garniture A (5 éléments)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1.5 Traitement de surface N/A Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé)
Diamètre nominal 3 3/4 Diamètre nominal 16

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à pression, pièce de raccordement JP, J / coude pour robinet d'eau avec siège pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé, le numéro d'article est le suivant: JZWE-16X3/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JZWE-16X3/4.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique