• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord à pression pour pièce de raccordement JP, J pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé / douille à raccord union【5 pièces par conditionnement】

Raccord à pression pour pièce de raccordement JP, J pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé / douille à raccord union

Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JUS-10X1/2
JUS-13X1/2
JUS-16X3/4
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal 3 Diamètre nominal Unités commandées

45.87 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~801/210Garniture A (5 éléments)

46.98 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~801/213Garniture A (5 éléments)

65.36 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~803/416Garniture A (5 éléments)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Raccord union droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1.5 Traitement de surface NA Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique