Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AEG90E-15 |
AEG90E-20 |
AEG90E-25 |
AEG90E-32 |
AEG90E-40 |
EG90E-13 |
EG90E-20 |
EG90E-25 |
EG90E-30 |
EG90E-40 |
EG90E-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service max. (MPa) | Normes applicables | Diamètre nominal 1 | Quantité (diamètre nominal Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.15 € | 1 | 7 jours | 2 | Pour JIS G 3459 | 15 | - | ||
41.36 € | 1 | 7 jours | 2 | Pour JIS G 3459 | 20 | - | ||
73.86 € | 1 | 7 jours | 2 | Pour JIS G 3459 | 25 | - | ||
88.08 € | 1 | 7 jours | 2 | Pour JIS G 3459 | 32 | - | ||
104.67 € | 1 | 7 jours | 2 | Pour JIS G 3459 | 40 | - | ||
22.44 € | 1 | 7 jours | 1 | Pour JIS G 3448 | - | 13 | ||
28.01 € | 1 | 7 jours | 1 | Pour JIS G 3448 | - | 20 | ||
41.11 € | 1 | 7 jours | 1 | Pour JIS G 3448 | - | 25 | ||
73.86 € | 1 | 7 jours | 1 | Pour JIS G 3448 | - | 30 | ||
91.72 € | 1 | 7 jours | 1 | Pour JIS G 3448 | - | 40 | ||
104.67 € | 1 | 7 jours | 1 | Pour JIS G 3448 | - | 50 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Coude à 90° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 | Méthode de construction | Type à simple pression |
Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service max.(MPa)
Normes applicables
Diamètre nominal 1
Quantité (diamètre nominal Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles