Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord pour douille pour pièce de raccordement EG à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, EGS / A · EGS

Raccord pour douille pour pièce de raccordement EG à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, EGS / A · EGS
  • Remise sur volume

Single-touch fitting by simply inserting the pipe in correct position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEGS-15
AEGS-20
AEGS-25
AEGS-32
AEGS-40
EGS-13
EGS-20
EGS-25
EGS-30
EGS-40
EGS-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service max.
(MPa)
Température maximale de fonctionnement
(°C)
Normes applicables Diamètre nominal 1 Quantité (diamètre nominal Su) Unités commandées

14.71 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 345915-1 pièce

18.50 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 345920-1 pièce

21.80 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 345925-1 pièce

28.29 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 345932-1 pièce

36.47 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 345940-1 pièce

11.08 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-131 pièce

14.61 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-201 pièce

18.16 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-251 pièce

28.21 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-301 pièce

28.29 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-401 pièce

36.47 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-501 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Traitement de surface NA
Méthode de construction Type à simple pression

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique