• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, réducteur de pièce de raccordement EG EGR/A · EGR

Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, réducteur de pièce de raccordement EG EGR/A · EGR
  • Remise sur volume

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEGR-20X15
AEGR-25X20
AEGR-32X25
AEGR-40X25
AEGR-40X32
EGR-20X13
EGR-25X13
EGR-25X20
EGR-30X20
EGR-30X25
EGR-40X20
EGR-40X25
EGR-40X30
EGR-50X20
EGR-50X25
EGR-50X30
EGR-50X40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service max.
(MPa)
Température maximale de fonctionnement
(°C)
Normes applicables Diamètre nominal 1 Diamètre nominal 2 Quantité (diamètre nominal Su) Diamètre nominal (Su) 2 Unités commandées

17.98 €

Disponible 5 jours 20~80Pour JIS G 34592015--1 pièce

22.28 €

Disponible 5 jours 20~80Pour JIS G 34592520--1 pièce

27.76 €

Disponible 5 jours 20~80Pour JIS G 34593225--1 pièce

34.49 €

Disponible 5 jours 20~80Pour JIS G 34594025--1 pièce

35.05 €

Disponible 5 jours 20~80Pour JIS G 34594032--1 pièce

13.19 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--20131 pièce

17.67 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--25131 pièce

17.82 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--25201 pièce

21.91 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--30201 pièce

22.16 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--30251 pièce

27.44 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--40201 pièce

27.71 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--40251 pièce

27.76 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--40301 pièce

34.22 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--50201 pièce

34.36 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--50251 pièce

34.49 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--50301 pièce

35.05 €

Disponible 5 jours 10~80Pour JIS G 3448--50401 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Réducteur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Méthode de construction Type à simple pression

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique