Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord en T pour pièce de raccordement EG pour raccord à simple pression EGT/A · EGT pour tuyaux en acier inoxydable

Raccord en T pour pièce de raccordement EG pour raccord à simple pression EGT/A · EGT pour tuyaux en acier inoxydable
  • Remise sur volume

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEGT-15
AEGT-20
AEGT-20X15
AEGT-25
AEGT-25X20
AEGT-32
AEGT-32X25
AEGT-40
AEGT-40X25
AEGT-40X32
EGT-13
EGT-20
EGT-20X13
EGT-25
EGT-25X13
EGT-25X20
EGT-30
EGT-30X20
EGT-30X25
EGT-40
EGT-40X20
EGT-40X25
EGT-40X30
EGT-50
EGT-50X20
EGT-50X25
EGT-50X30
EGT-50X40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Type de connexion - Diamètre différent du tube Pression de service max.
(MPa)
Température maximale de fonctionnement
(°C)
Normes applicables Diamètre nominal 1 Diamètre nominal 2 Quantité (diamètre nominal Su) Diamètre nominal (Su) 2 Unités commandées

34.30 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-20~80Pour JIS G 345915---1 pièce

42.87 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-20~80Pour JIS G 345920---1 pièce

54.01 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T20~80Pour JIS G 34592015--1 pièce

67.01 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-20~80Pour JIS G 345925---1 pièce

80.10 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T20~80Pour JIS G 34592520--1 pièce

91.05 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-20~80Pour JIS G 345932---1 pièce

107.49 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T20~80Pour JIS G 34593225--1 pièce

102.64 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-20~80Pour JIS G 345940---1 pièce

114.53 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T20~80Pour JIS G 34594025--1 pièce

115.88 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T20~80Pour JIS G 34594032--1 pièce

28.30 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-10~80Pour JIS G 3448--13-1 pièce

34.12 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-10~80Pour JIS G 3448--20-1 pièce

43.26 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--20131 pièce

42.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-10~80Pour JIS G 3448--25-1 pièce

53.39 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--25131 pièce

53.58 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--25201 pièce

67.01 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-10~80Pour JIS G 3448--30-1 pièce

79.57 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--30201 pièce

80.01 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--30251 pièce

91.05 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-10~80Pour JIS G 3448--40-1 pièce

83.50 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--40201 pièce

83.50 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--40251 pièce

83.50 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--40301 pièce

102.64 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-10~80Pour JIS G 3448--50-1 pièce

88.71 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--50201 pièce

88.71 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--50251 pièce

88.71 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--50301 pièce

88.71 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T10~80Pour JIS G 3448--50401 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Traitement de surface NA Méthode de construction Type à simple pression

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique