Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, douille de pièce de raccordement EG avec adaptateur mâle EGMA/A · EGMA

Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, douille de pièce de raccordement EG avec adaptateur mâle EGMA/A · EGMA
  • Remise sur volume

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEGMA-15X1/2
AEGMA-20X3/4
AEGMA-25X1
AEGMA-25X11/4
AEGMA-32X11/2
AEGMA-32X11/4
AEGMA-40X2
AEGMA-40X11/2
EGMA-13X1/2
EGMA-20X1/2
EGMA-20X3/4
EGMA-25X1
EGMA-30X1
EGMA-30X11/4
EGMA-40X11/2
EGMA-40X11/4
EGMA-50X2
EGMA-50X11/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service max.
(MPa)
Température maximale de fonctionnement
(°C)
Normes applicables Diamètre nominal 1 Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su) Unités commandées

18.26 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459151/2-1 pièce

23.28 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459203/4-1 pièce

33.82 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459251-1 pièce

33.91 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459251 1/4-1 pièce

40.09 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459321 1/2-1 pièce

40.26 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459321 1/4-1 pièce

52.61 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459402-1 pièce

52.11 €

Disponible 6 jours 20~80Pour JIS G 3459401 1/2-1 pièce

15.16 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-1/2131 pièce

18.19 €

Disponible 4 jours 10~80Pour JIS G 3448-1/2201 pièce

18.29 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-3/4201 pièce

23.20 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-1251 pièce

33.82 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-1301 pièce

33.91 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-1 1/4301 pièce

40.09 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-1 1/2401 pièce

40.26 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-1 1/4401 pièce

52.61 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-2501 pièce

52.11 €

Disponible 6 jours 10~80Pour JIS G 3448-1 1/2501 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord mâle droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion R Traitement de surface NA Méthode de construction Type à simple pression

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique