Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, douille de pièce de raccordement EG avec adaptateur femelle EGFA / A · EGFA

Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, douille de pièce de raccordement EG avec adaptateur femelle EGFA / A · EGFA
  • Remise sur volume
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEGFA-15X1/2
AEGFA-20X3/4
AEGFA-25X1
AEGFA-25X11/4
AEGFA-32X11/2
AEGFA-32X11/4
AEGFA-40X2
AEGFA-40X11/2
EGFA-13X1/2
EGFA-20X1/2
EGFA-20X3/4
EGFA-25X1
EGFA-30X1
EGFA-30X11/4
EGFA-40X11/2
EGFA-40X11/4
EGFA-50X2
EGFA-50X11/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service max.
(MPa)
Normes applicables Diamètre nominal 1 Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su)

33.89 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459151/2-

36.74 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459203/4-

55.62 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459251-

55.91 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459251 1/4-

70.56 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459321 1/2-

70.39 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459321 1/4-

96.30 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459402-

95.67 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459401 1/2-

27.65 €

1 Disponible 7 jours 1Pour JIS G 3448-1/213

33.86 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1/220

34.00 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-3/420

36.68 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-125

55.62 €

1 Disponible 7 jours 1Pour JIS G 3448-130

55.91 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1 1/430

70.56 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1 1/240

70.39 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1 1/440

96.30 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-250

95.67 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1 1/250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord femelle droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rc Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à simple pression Unités commandées 1 pièce

Assistance technique