Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EGWE-13X1/2 |
EGWE-20X1/2 |
EGWE-20X3/4 |
EGWE-25X1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal 3 | Quantité (diamètre nominal Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | 7 jours | 1/2 | 13 | ||
35.93 € | 1 | 7 jours | 1/2 | 20 | ||
36.24 € | 1 | 7 jours | 3/4 | 20 | ||
56.74 € | 1 | 7 jours | 1 | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Coude à 90° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Méthode de construction | Type à simple pression | Normes applicables | Pour JIS G 3448 | Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal 3
Quantité (diamètre nominal Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles