Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement EG, capuchon EGC (pour JIS G 3448)

Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement EG, capuchon EGC (pour JIS G 3448)
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGC-13
EGC-20
EGC-25
EGC-30
EGC-40
EGC-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

42.17 €

1 7 jours 13

50.78 €

1 7 jours 20

62.06 €

1 7 jours 25

77.42 €

1 7 jours 30

85.15 €

1 7 jours 40

108.01 €

1 7 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à simple pression
Normes applicables Pour JIS G 3448 Unités commandées 1 pièce

Assistance technique