Capuchon de pièce de raccordement EG pour raccord à simple pression compatible avec tuyau en acier inoxydable A · EGC (pour JIS G 3459)

Capuchon de pièce de raccordement EG pour raccord à simple pression compatible avec tuyau en acier inoxydable A · EGC (pour JIS G 3459)
[Features]
• Single-touch fitting by just inserting the pipe in the correct position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEGC-15
AEGC-20
AEGC-25
AEGC-32
AEGC-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal 1

50.87 €

1 7 jours 15

62.26 €

1 7 jours 20

77.42 €

1 7 jours 25

85.15 €

1 7 jours 32

108.01 €

1 7 jours 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 2
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à simple pression
Normes applicables Pour JIS G 3459 Unités commandées 1 pièce

Assistance technique