Adaptateur de bride de pièce de raccordement EG pour raccord à simple pression compatible avec tuyau en acier inoxydable EGFLG / A · EGFLG

Adaptateur de bride de pièce de raccordement EG pour raccord à simple pression compatible avec tuyau en acier inoxydable EGFLG / A · EGFLG
[Features]
• Single touch fitting that only requires inserting the pipe in the correct position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEGFLG-15X1/2
AEGFLG-20X3/4
AEGFLG-25X1
EGFLG-13X1/2
EGFLG-20X3/4
EGFLG-25X1
EGFLG-30X11/4
EGFLG-40X11/2
EGFLG-50X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service max.
(MPa)
Normes applicables Diamètre nominal 1 Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su)

103.87 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459151/2-

92.95 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459203/4-

132.08 €

1 7 jours 2Pour JIS G 3459251-

89.40 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1/213

103.73 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-3/420

94.99 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-125

139.94 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1 1/430

150.00 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-1 1/240

181.57 €

1 7 jours 1Pour JIS G 3448-250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔bride Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Traitement de surface NA
Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à simple pression Unités commandées 1 pièce

Assistance technique