Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement EG, douille en saillie pour plancher EGZLB (pour JIS G 3448)

Raccord à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement EG, douille en saillie pour plancher EGZLB (pour JIS G 3448)
  • Remise sur volume

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGZLB-13X1/2
EGZLB-20X1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Quantité (diamètre nominal Su) Unités commandées

22.46 €

Disponible 6 jours 0~80131 pièce

25.76 €

Disponible 6 jours 0~80201 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord femelle droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Méthode de construction Type à simple pression
Normes applicables Pour JIS G 3448 Diamètre nominal 3 1/2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique