Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Taille de diamètre d'alésage (A) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.72 € | 1 | 6 jours | 13 | 50 | 15A | 300 | ||
62.59 € | 1 | 6 jours | 13 | 50 | 15A | 500 | ||
55.73 € | 1 | 6 jours | 19 | 65 | 20A | 300 | ||
70.31 € | 1 | 6 jours | 19 | 65 | 20A | 500 | ||
67.72 € | 1 | 6 jours | 25.3 | 80 | 25A | 300 | ||
84.87 € | 1 | 6 jours | 25.3 | 80 | 25A | 500 | ||
81.45 € | 1 | 6 jours | 33.5 | 100 | 32A | 300 | ||
101.17 € | 1 | 6 jours | 33.5 | 100 | 32A | 500 | ||
90.02 € | 1 | 6 jours | 39.1 | 120 | 40A | 300 | ||
104.79 € | 1 | 6 jours | 39.1 | 120 | 40A | 500 | ||
107.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 52.6 | 140 | 50A | 300 | |
131.17 € | 1 | 9 jours | 52.6 | 140 | 50A | 500 |
Loading...
Type | Flexible à lame | Matériau de soufflet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de pièce de connexion | Bride libre | Pression de service max.(MPa) | 1 | Tresse | Lame unique |
Matériau de pièce de connexion | EN 1.0038 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Taille de diamètre d'alésage (A)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles