Flexible torsadé type bride avec pièces en acier inoxydable en contact avec le liquide, Z-4000

Flexible torsadé type bride avec pièces en acier inoxydable en contact avec le liquide, Z-4000
A flange type flexible braided hose with parts that come into contact with water made of stainless steel.

[Features]
· A product featuring a wide variety of product specifications and materials for use with different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-4000-40A-300
Z-4000-50A-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Taille de diamètre d'alésage (A)

181.89 €

1 6 jours 39.112040A

236.48 €

1 6 jours 52.614050A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible à lame Matériau de soufflet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Huile
Type de pièce de connexion Bride libre Pression de service max.(MPa) 1 Tresse Lame unique
Matériau de pièce de connexion EN 1.0038 équiv. Longueur(mm) 300 Soufflet applicable Un pas

Assistance technique