Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z-9000NW-15A-500 |
Z-9000NW-20A-300 |
Z-9000NW-20A-500 |
Z-9000NW-25A-300 |
Z-9000NW-25A-500 |
Z-9000NW-32A-300 |
Z-9000NW-32A-500 |
Z-9000NW-40A-300 |
Z-9000NW-40A-500 |
Z-9000NW-50A-300 |
Z-9000NW-50A-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Taille de diamètre d'alésage (A) | Longueur (mm) | Soufflet applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.82 € | 1 | 6 jours | 13 | 50 | 15A | 500 | Spirale | ||
40.93 € | 1 | 6 jours | 19 | 65 | 20A | 300 | Spirale | ||
50.70 € | 1 | 9 jours | 19 | 65 | 20A | 500 | Spirale | ||
49.61 € | 1 | 6 jours | 25.3 | 80 | 25A | 300 | Spirale | ||
64.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25.3 | 80 | 25A | 500 | Spirale | |
69.02 € | 1 | 6 jours | 33.5 | 100 | 32A | 300 | Un pas | ||
83.07 € | 1 | 6 jours | 33.5 | 100 | 32A | 500 | Un pas | ||
85.23 € | 1 | 6 jours | 39.1 | 120 | 40A | 300 | Un pas | ||
104.56 € | 1 | 6 jours | 39.1 | 120 | 40A | 500 | Un pas | ||
114.33 € | 1 | 6 jours | 52.6 | 140 | 50A | 300 | Un pas | ||
137.04 € | 1 | 6 jours | 52.6 | 140 | 50A | 500 | Un pas |
Loading...
Type | Flexible à lame | Matériau de soufflet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Vapeur / Eau / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de pièce de connexion | Vis union | Raccords emboutis de type L | Vis union (Rc) | Raccord embouti de type R | Vis union (Rc) |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Tresse | Lame unique | Matériau de pièce de connexion | FCMB |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Taille de diamètre d'alésage (A)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles