Flexible torsadé, type à raccord union entièrement en acier inox non soudé, Z-10000NW

Flexible torsadé, type à raccord union entièrement en acier inox non soudé, Z-10000NW
A non-weld all-stainless steel union type flexible hose.

[Features]
· Features a union fitting for absorbing displacement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-10000NW-15A-300
Z-10000NW-15A-500
Z-10000NW-20A-300
Z-10000NW-20A-500
Z-10000NW-25A-300
Z-10000NW-25A-500
Z-10000NW-32A-300
Z-10000NW-32A-500
Z-10000NW-40A-300
Z-10000NW-40A-500
Z-10000NW-50A-300
Z-10000NW-50A-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Taille de diamètre d'alésage (A) Longueur
(mm)

100.48 €

1 6 jours 18.85015A300

111.33 €

1 6 jours 18.85015A500

129.66 €

1 6 jours 23.76520A300

142.72 €

1 6 jours 23.76520A500

116.33 €

1 6 jours 318025A300

126.13 €

1 6 jours 318025A500

154.03 €

1 6 jours 3810032A300

168.37 €

1 6 jours 3810032A500

187.28 €

1 6 jours 4412040A300

206.20 €

1 6 jours 4412040A500

257.55 €

1 6 jours 55.414050A300

281.76 €

1 6 jours 55.414050A500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible à lame Matériau de soufflet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Vapeur / Eau / Huile
Type de pièce de connexion Vis union Raccords emboutis de type L Vis union (Rc) Raccord embouti de type R Vis union (Rc)
Pression de service max.(MPa) 1 Tresse Lame unique Matériau de pièce de connexion EN 1.4308 équiv.
Soufflet applicable Un pas

Assistance technique