• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Flexible à lame et raccords antivibration en acier inoxydable A.V.JOINT

Flexible à lame et raccords antivibration en acier inoxydable A.V.JOINT
  • Remise sur volume

Stainless steel vibration-proof fittings

[Features]
· Double-layered structure: Outer layer consists of SUS304 and inner layer consists of SUS316L. The two layers together yield excellent corrosion resistance, vibration absorption, and pressure resistance.
· Non-weld type: Possess excellent durability because the bellows are not embedded using welding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-V-JOINT-32A
A-V-JOINT-40A
A-V-JOINT-50A
A-V-JOINT-65A
A-V-JOINT-80A
A-V-JOINT-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

134.16 €

Disponible 5 jours 32A

142.82 €

Disponible 5 jours 40A

169.36 €

Disponible 5 jours 50A

195.33 €

Disponible 5 jours 65A

215.53 €

Disponible 5 jours 80A

267.46 €

Disponible 5 jours 100A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Soufflets Fluides utilisables Eau / Huile Types de pièces de connexion Bride JIS20K
Matériau pièces à contact à liquide Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Matériau de pièces de connexion EN 1.0038 équiv. Pression admissible(MPa) 1
L face à face 150

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique