• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joints à rotule en caoutchouc ZRJ-B

Joints à rotule en caoutchouc ZRJ-B
  • Remise sur volume

Rubber ball joint

[Features]
· Minimal fluctuation in internal pressure with superior pressure resistance. Capable of absorbing strong vibrations.
· Superior performance in absorbing eccentricity, angular deviation, and expansion-contraction displacements with excellent vibration absorption.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZRJ-B-25A
ZRJ-B-32A
ZRJ-B-40A
ZRJ-B-50A
ZRJ-B-65A
ZRJ-B-80A
ZRJ-B-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal Dimension standard

93.47 €

4 jours 25A96

94.97 €

4 jours 32A96

98.74 €

4 jours 40A96

104.00 €

Disponible 4 jours 50A106

126.58 €

Disponible 4 jours 65A107

117.96 €

4 jours 80A126

126.14 €

Disponible 4 jours 100A126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Joint à rotule en caoutchouc Fluides utilisables Eau Types de pièces de connexion Bride JIS10KF
Matériau pièces à contact à liquide Caoutchouc synthétique Matériau de pièces de connexion EN 1.0038 équiv. Pression admissible(MPa) 0.98

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique