Joint à rotule en caoutchouc TWIN TYPE ZRJ-T

Joint à rotule en caoutchouc TWIN TYPE ZRJ-T
  • Remise sur volume
Rubber ball joint TWIN TYPE ZRJ-T

[Features]
· In addition to the high vibration absorption, it also has high eccentric performance. Vibration-proof fitting (compliant with Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism regulations).
· Superior performance in absorbing displacements in the form of eccentricity, deviation, and flexibility, and possesses excellent vibration-absorbing properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZRJ-T-25A-SS400
ZRJ-T-32A-SS400
ZRJ-T-40A-SS400
ZRJ-T-50A-SS400
ZRJ-T-65A-SS400
ZRJ-T-80A-SS400
ZRJ-T-100A-SS400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Dimension standard

97.18 €

1 Disponible 6 jours 25A120

102.90 €

1 Disponible 6 jours 32A175

136.83 €

1 6 jours 40A175

115.72 €

1 6 jours 50A175

113.17 €

1 Disponible 6 jours 65A175

147.35 €

1 6 jours 80A175

209.17 €

1 6 jours 100A225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Joint à rotule en caoutchouc Fluides utilisables Eau Types de pièces de connexion Bride JIS10KF
Matériau pièces à contact à liquide Caoutchouc synthétique Matériau de pièces de connexion EN 1.0038 équiv. Pression admissible(MPa) 0.98

Assistance technique