Pièce de raccordement chimique (3 filetages), en plastique, ZTF-5000

Pièce de raccordement chimique (3 filetages), en plastique, ZTF-5000
Chemical joint (3) and flexible plastic hose

[Features]
· Vibration-proof fluoro-resin fittings possessing excellent chemical resistance and weather resistance.
· The product is highly vibration proof, and possesses excellent resistance to chemical corrosion and superior weatherability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZTF-5000-32A

Référence pièce
ZTF-5000-32A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

445.86 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièces de raccordement chimiques Fluides utilisables Eau / Solution chimique Types de pièces de connexion Bride JIS10KF
Matériau pièces à contact à liquide PTFE Matériau de pièces de connexion EN-JS 1040 équiv. Diamètre nominal 32A
Pression admissible(MPa) 0.98 Dimension standard 50

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement chimique (3 filetages), en plastique, ZTF-5000, le numéro d'article est le suivant: ZTF-5000-32A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZTF-5000-32A.

Assistance technique