Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ISC-10P1S-P1 |
ISC-10V1S-P1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Matériau de la bille principale | Bille secondaire | Couleur du corps en plastique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.52 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] PEEK | [Résine] PEEK | Acier inoxydable | Crème | ||
81.85 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] PEEK | [Résine] Vespel SP | Acier inoxydable | Crème |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde | Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) | 1.0 à 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Charge utile(N) | 9.8 | D.E. D(Ø) | 15 | Taille de bille (pouce)(Ø) | 9.53(3/8) |
Application | Transfert à billes pour salle blanche |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériau de la bille principale
Type
Bille secondaire
Couleur du corps en plastique
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles