Référence fabricant: ISC-10V1C-V1
Marque: IGUCHI KIKO
Prix: 234.25 €
Délai de livraison: 7 jours
Matériau du corps: [Résine] Vespel SP
Matériau de la bille principale: [Résine] Vespel SP
Bille secondaire: Céramique
Couleur du corps en plastique: Marron
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISC-10V1C-V1
Référence pièce
|
---|
ISC-10V1C-V1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Matériau de la bille principale | Bille secondaire | Couleur du corps en plastique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.25 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] Vespel SP | [Résine] Vespel SP | Céramique | Marron |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde | Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) | 1.0 à 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Charge utile(N) | 9.8 | D.E. D(Ø) | 15 | Taille de bille (pouce)(Ø) | 9.53(3/8) |
Application | Transfert à billes pour salle blanche |
Vous vous trouvez sur la page de Transfert à billes, modèle ISC-10 (matériau du corps en résine), le numéro d'article est le suivant: ISC-10V1C-V1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISC-10V1C-V1.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériau de la bille principale
Type
Bille secondaire
Couleur du corps en plastique
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISC-10JS-J |
ISC-10P1S-F |
ISC-10P1S-J |
ISC-10V1S-F |
ISC-10V1S-J |
ISC-10V1S-P1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | Matériau de la bille principale | Bille secondaire | Couleur du corps en plastique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] POM | [Résine] PE-UHMW | Acier inoxydable | Translucide (blanc) | ||
54.50 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] 3F | [Résine] PEEK | Acier inoxydable | Translucide (blanc) | ||
40.80 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] POM | [Résine] PEEK | Acier inoxydable | Translucide (blanc) | ||
89.68 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] 3F | [Résine] Vespel SP | Acier inoxydable | Translucide (blanc) | ||
69.16 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] POM | [Résine] Vespel SP | Acier inoxydable | Translucide (blanc) | ||
81.85 € | 1 | 7 jours | 10 | [Résine] PEEK | [Résine] Vespel SP | Acier inoxydable | Crème |