• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Transfert à billes, modèle ISC-10 (matériau du corps en acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISC-10JS-SJ
ISC-10P1S-SP1
ISC-10P2S-SP1
ISC-10U1S-SU1
ISC-10V1S-SV1
ISC-10V2S-SV1
ISC-10Z1S-SZ3
ISC-10Z2S-SZ3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau de la bille principale Taille de bille (pouce)
(Ø)

37.14 €

Disponible 5 jours 10[Résine] POM9.53(3/8)

47.14 €

Disponible Jour même

Stock

10[Résine] PEEK9.53(3/8)

51.07 €

Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK conducteur9.53(3/8)

46.78 €

Disponible 5 jours 10[Résine] PE-UHMW9.53(3/8)

95.24 €

5 jours 10[Résine] Vespel SP9.53(3/8)

94.92 €

Disponible 5 jours 10[Résine] Vespel SP conducteur9.53(3/8)

62.26 €

Disponible 5 jours 10[Résine] PBI9.53(3/8)

62.26 €

Disponible 5 jours 10[Résine] PBI conducteur9.53(3/8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Vis mâle de forme ronde Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) 1.0~10.0
Charge utile(N) 9.8 Matériau du corps Acier inoxydable D.E. D(Ø) 15
Bille secondaire Acier inoxydable Application Transfert à billes pour salle blanche

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique