• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Transfert à billes, modèle ISC-16 (matériau du corps en acier inoxydable)

Transfert à billes, modèle ISC-16 (matériau du corps en acier inoxydable)
  • Remise sur volume

Used for conveying and positioning glass in the liquid crystal manufacturing process.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISC-16FS-SJ
ISC-16JS-SJ
ISC-16P1S-SJ
ISC-16P2S-SJ
ISC-16U1S-SJ
ISC-16U2S-SJ
ISC-16V1S-SJ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau de la bille principale Taille de bille (pouce)
(Ø)

83.89 €

Disponible 6 jours 10[Résine] 3F15.88(5/8)

52.05 €

Disponible 6 jours 10[Résine] POM15.88(5/8)

69.13 €

Disponible 6 jours 10[Résine] PEEK15.88(5/8)

44.14 €

Disponible 6 jours 10[Résine] PEEK conducteur15.88(5/8)

61.76 €

Disponible 6 jours 10[Résine] PE-UHMW15.88(5/8)

68.22 €

Disponible 5 jours 10[Résine] PE-UHMW conducteur15.88(5/8)

109.52 €

Disponible 6 jours 10[Résine] Vespel SP15.88(5/8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Vis mâle de forme ronde Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) 1.0~10.0
Charge utile(N) 9.8 Matériau du corps Acier inoxydable D.E. D(Ø) 27
Bille secondaire Acier inoxydable Application Transfert à billes pour salle blanche

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique