• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Transfert à billes, modèle ISCS-10

Transfert à billes, modèle ISCS-10
  • Remise sur volume

Used for conveying and positioning glass in the liquid crystal manufacturing process. Low price is a feature.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISCS-10FS-J
ISCS-10JS-J
ISCS-10P1S-J
ISCS-10U1S-J
ISCS-10V1S-J
ISCS-10Z1S-J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau de la bille principale Taille de bille (pouce)
(Ø)

21.46 €

5 jours 10[Résine] 3F9.53(3/8)

11.22 €

3 jours 10[Résine] POM9.53(3/8)

18.40 €

3 jours 10[Résine] PEEK9.53(3/8)

18.47 €

5 jours 10[Résine] PE-UHMW9.53(3/8)

30.51 €

5 jours 10[Résine] Vespel SP9.53(3/8)

33.47 €

Disponible 5 jours 10[Résine] PBI9.53(3/8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Vis mâle de forme ronde Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) 1.0~10.0
Charge utile(N) 9.8 Matériau du corps POM D.E. D(Ø) 16.5
Bille secondaire Acier inoxydable Application Transfert à billes pour salle blanche Couleur du corps en plastique Blanc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique