Transfert à billes, modèle ISR-C50D

Transfert à billes, modèle ISR-C50D

Can lift the workpiece from table top using air pressure and move it 360° horizontally. Stainless steel construction, and so can be used in clean room applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISR-C50D-1000-A
ISR-C50D-100-A
ISR-C50D-150-A
ISR-C50D-200-A
ISR-C50D-250-A
ISR-C50D-300-A
ISR-C50D-350-A
ISR-C50D-400-A
ISR-C50D-450-A
ISR-C50D-500-A
ISR-C50D-550-A
ISR-C50D-600-A
ISR-C50D-650-A
ISR-C50D-700-A
ISR-C50D-750-A
ISR-C50D-800-A
ISR-C50D-850-A
ISR-C50D-900-A
ISR-C50D-950-A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de charge de fonctionnement de résistance
(N)
Charge utile
(N)
Taille de bille (pouce)
(Ø)
Longueur L
(mm)

5,496.90 €

6 jours 1020000.1 ou plus2870025.4(1)1000

494.58 €

6 jours 10500.1~5000151025.4(1)100

777.20 €

6 jours 10500.1~5000302025.4(1)150

1,045.68 €

6 jours 10500.1~5000453025.4(1)200

1,328.30 €

6 jours 105000.1~10000604025.4(1)250

1,610.92 €

6 jours 105000.1~10000755025.4(1)300

1,879.40 €

6 jours 105000.1~10000906025.4(1)350

2,162.02 €

6 jours 1010000.1~200001060025.4(1)400

2,444.63 €

6 jours 1010000.1~200001210025.4(1)450

2,713.13 €

6 jours 1010000.1~200001360025.4(1)500

2,995.74 €

6 jours 1010000.1~200001510025.4(1)550

3,278.36 €

6 jours 1010000.1~200001660025.4(1)600

3,546.84 €

6 jours 1010000.1~200001810025.4(1)650

3,829.46 €

6 jours 1010000.1~200001960025.4(1)700

4,112.08 €

6 jours 1020000.1 ou plus2110025.4(1)750

4,380.56 €

6 jours 1020000.1 ou plus2260025.4(1)800

4,663.18 €

6 jours 1020000.1 ou plus2410025.4(1)850

4,945.80 €

6 jours 1020000.1 ou plus2570025.4(1)900

5,214.29 €

6 jours 1020000.1 ou plus2720025.4(1)950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Matériau du corps Aluminium
Matériau de la bille principale Acier inoxydable Largeur l 49.5±0.4 Application Élévateur à billes pneumatique pour salle blanche

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique