Transfert à billes, modèle ISR-50S

Transfert à billes, modèle ISR-50S
Can lift the workpiece from table top using air pressure and move it 360° horizontally. Ideal for changing the setup of the mold.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISR-50S-1000-A
ISR-50S-100-A
ISR-50S-150-A
ISR-50S-200-A
ISR-50S-250-A
ISR-50S-300-A
ISR-50S-350-A
ISR-50S-400-A
ISR-50S-450-A
ISR-50S-500-A
ISR-50S-550-A
ISR-50S-600-A
ISR-50S-650-A
ISR-50S-700-A
ISR-50S-750-A
ISR-50S-800-A
ISR-50S-900-A
ISR-50S-950-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de charge de fonctionnement de résistance
(N)
Charge utile
(N)
Longueur L
(mm)

1,384.11 €

1 9 jours 1010 000,1 à 20 000140001000

153.62 €

1 9 jours 10500,1 à 5000730100

226.29 €

1 9 jours 10500,1 à 50001470150

282.55 €

1 9 jours 10500,1 à 50002200200

356.84 €

1 9 jours 10500,1 à 50002940250

418.15 €

1 9 jours 10500,1 à 50003680300

486.66 €

1 9 jours 10500,1 à 50004410350

562.94 €

1 9 jours 105 000,1 à 10 0005150400

638.67 €

1 9 jours 105 000,1 à 10 0005880450

684.84 €

1 9 jours 105 000,1 à 10 0006620500

760.57 €

1 9 jours 105 000,1 à 10 0007350550

836.30 €

1 9 jours 105 000,1 à 10 0008090600

905.36 €

1 14 jours 105 000,1 à 10 0008820650

971.15 €

1 9 jours 105 000,1 à 10 0009560700

1,041.68 €

1 9 jours 1010 000,1 à 20 00010300750

1,102.99 €

1 9 jours 1010 000,1 à 20 00011000800

1,249.98 €

1 9 jours 1010 000,1 à 20 00012500900

1,308.37 €

1 9 jours 1010 000,1 à 20 00013200950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Matériau du corps Aluminium
Matériau de la bille principale Acier Taille de bille (pouce)(Ø) 25.4(1) Largeur l 50
Application Élévateur à billes pneumatique

Assistance technique