Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ISR-22T-300 |
ISR-22T-480 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge utile (N) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 2320 | 300 | ||
809.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 3870 | 480 |
Loading...
Type | Type à entraînement par air | Forme | Unité | Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) | 500,1 à 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Aluminium | Matériau de la bille principale | Acier | Taille de bille (pouce)(Ø) | 12.7(1/2) |
Largeur l | 22 | Application | Élévateur à billes pneumatique |
Configurer
Propriétés de base
Charge utile(N)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles