Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IS-10 |
IS-13 |
IS-19 |
IS-25 |
IS-38 |
IS-51 |
IS-76 |
IS-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | D.E. D (Ø) | Taille de bille (pouce) (Ø) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.47 € 9.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bride | 100,1 à 500,0 | 392 | 45 | 11.113(7/16) | Élévateur à billes pneumatique | |
23.74 € 11.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bride | 100,1 à 500,0 | 490 | 50.2 | 14.288(9/16) | Transfert de billes pneumatiques pour usage général | |
33.68 € 16.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bride | 500,1 à 5000 | 980 | 65.2 | 22.225(7/8) | Transfert de billes pneumatiques pour usage général | |
73.09 € | 1 | 5 jours | 10 | Cylindre | 500,1 à 5000 | 1470 | 70 | 25.4(1) | Transfert de billes pneumatiques pour usage général | ||
117.85 € | 1 | 5 jours | 10 | Cylindre | 500,1 à 5000 | 2450 | 95 | 112.7(1/2) | Transfert de billes pneumatiques pour usage général | ||
148.74 € | 1 | 5 jours | 10 | Cylindre | 500,1 à 5000 | 2940 | 107 | 50.8(2) | Transfert de billes pneumatiques pour usage général | ||
492.25 € | 1 | 7 jours | 10 | Cylindre | 500,1 à 5000 | 4410 | 155 | 76.2(3) | Transfert de billes pneumatiques pour usage général | ||
1,038.57 € | 1 | 7 jours | 10 | Cylindre | 5 000,1 à 10 000 | 9800 | 187 | 101.6(4) | Transfert de billes pneumatiques pour usage général |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps | Acier | Matériau de la bille principale | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Bille secondaire | Acier |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Plage de charge de fonctionnement de résistance(N)
Charge utile(N)
D.E. D(Ø)
Application
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles