Transfert à billes, modèle US-J (matériau de corps en acier)

Transfert à billes, modèle US-J (matériau de corps en acier)
Pressed steel product. Workpiece transport without scratching due to main ball being made of resin.

[Features]
· Same heavy press as IM type product available at a low price, with quick delivery time.
· Embedded type keeps the installation height low.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US-16J
US-25J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de charge de fonctionnement de résistance
(N)
Charge utile
(N)
D.E. D
(Ø)
Taille de bille (pouce)
(Ø)

7.35 €

1 8 jours 1020,1 à 50,029.441.315.88(5/8)

11.36 €

1 5 jours 1050,1 à 100,09855.825.4(1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Matériau du corps Acier
Matériau de la bille principale POM Bille secondaire Acier Application Transfert de billes pneumatiques pour usage général

Assistance technique