• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Transfert à billes, modèle IJP (à embase)

Transfert à billes, modèle IJP (à embase)

Ideal for conveyor systems in clean environments, such as food factories.

[Features]
· Case is ABS resin, with light weight feature.
· Mainly used in places such as food factories where maintenance of strict hygiene is required.
· Main ball can be changed to resin or stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IJP-19
IJP-25
IJP-38
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCharge utile
(N)
D.E. D
(Ø)
Taille de bille (pouce)
(Ø)

11.76 €

6 jours 101967619.05(3/4)

14.32 €

6 jours 102948625.4(1)

26.51 €

6 jours 10490140112.7(1/2)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) 100.1~500.0
Matériau du corps ABS Matériau de la bille principale Acier Bille secondaire Acier
Application Transfert de billes pneumatiques pour usage général Couleur du corps en plastique Crème

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique