• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roues spéciales, Type SW SW-I (sans embase)

Roues spéciales, Type SW SW-I (sans embase)
  • Remise sur volume

For heavy-duty, rotating table applications

[Features]
· Steel made
· For both ascending / descending use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-50-I
SW-70-I
SW-80-I
SW-100-I
SW-130-I
SW-150-I
SW-180-I
SW-225-I
SW-250-I
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de charge de fonctionnement de résistance
(N)
Charge utile
(N)
Diamètre de la roue
(mm)

92.37 €

Disponible Jour même

Stock

10500.1~500098062.5

123.29 €

3 jours 10500.1~5000245080

156.85 €

32 jours 10500.1~50003920107

231.53 €

3 jours 105000.1~100005880135

407.15 €

5 jours 1010000.1~2000011800145

454.50 €

22 jours 1010000.1~2000014700155

555.97 €

5 jours 1010000.1~2000019600175

1,262.70 €

35 jours 1020000.1 ou plus24500225

1,963.06 €

49 jours 1020000.1 ou plus49000245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roue spéciale SW Forme Bride Matériau du corps Fonte
Matériau de la bille principale Acier Application Roue spéciale type SW (type sans épaulement)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique