• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte distributrice Cro-nel

Boîte distributrice Cro-nel

Self-adhesive material which does not adhere to hands nor products and whose glued surface can only adhere to another glued surface. This can be cut into any size. Can be attached together by single action. Please use this for general packaging. Material: Sponge/Grade and type: Foam polypropylene/Inclusion of craft paper and seal: No seal/Thickness: 1.6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YE160DNE
YE160DNL
YE160DNS
YE160DWE
YE160DWL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Couleur Longueur (détail)
(mm)

19.49 €

5 jours 14520000 ou plusMarron20000

100.35 €

5 jours 29070000 ou plusMarron70000

45.00 €

4 jours 14540000 ou plusMarron40000

19.49 €

4 jours 14520000 ou plusBlanc20000

100.35 €

5 jours 29070000 ou plusBlanc70000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mousse Qualité, type Mousse polypropylène / papier kraft Avec ou sans adhésif Sans joint
Épaisseur(mm) 1.6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique