• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TAPIS PERE, tapis de réduction de la fatigue au travail

TAPIS PERE, tapis de réduction de la fatigue au travail

Fractured and settled rubber sponge with excellent heat resistance, flame retardant, cold resistance, and weather resistance. Optimal as a mat to reduce fatigue of workers thanks to its cushion properties.
Material: Sponge/Grade and type: Foamed rubber/Inclusion of seal: No/Thickness: 10
· Width: 750
· Length: 1500
· Color: Black

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PMC101500

Référence pièce
PMC101500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

73.74 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mousse Qualité, type Bombe mousse Avec ou sans adhésif Sans joint
Épaisseur(mm) 10 Largeur(mm) 750 Longueur(mm) 1500
Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de TAPIS PERE, tapis de réduction de la fatigue au travail, le numéro d'article est le suivant: PMC101500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMC101500.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique