Roulette pour charges moyennes, modèle P-WK, modèle à roulette de débit courant (uréthane) avec raccords de fixation

Roulette pour charges moyennes, modèle P-WK, modèle à roulette de débit courant (uréthane) avec raccords de fixation
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A "Logllan wheel series" with excellent oil resistance and abrasion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-75WK
P-100WK
P-130WK
P-150WK
P-200WK
P-250WK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur b de fourche
(mm)

18.71 €

1 Disponible 21 jours 1010080.01~140.00117.6Trou rond634095727536

20.63 €

9.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10144140.01~220.00176.4Trou long75(80)40(45)1158010043

34.00 €

1 Disponible 5 jours 10177220.01~320.00245Trou long95(100)53(56)1379313052

32.17 €

15.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10198220.01~320.00294Trou long95(100)53(56)1379315056

42.62 €

20.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250320.01~485.00392Trou long107(112)60(63)15110220056

107.22 €

1 8 jours 10305485.01~750.00490Trou rond1408020014025090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Loglan (uréthane)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique