Roulette pour charges moyennes modèle P-WJ Logllan, uréthane, modèle rotation, avec raccord

Roulette pour charges moyennes modèle P-WJ Logllan, uréthane, modèle rotation, avec raccord
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The Logllan wheel series featuring excellent oil resistance and abrasion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P75WJ
P100WJ
P130WJ
P150WJ
P200WJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Excentricité G
(mm)
Largeur b de fourche
(mm)

20.69 €

10.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010080.01~140.00117.6Trou rond636381817523.536

25.14 €

12.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

-144140.01~220.00176.4Trou long70(73)70(73)95951003543

40.66 €

1 5 jours 10177220.01~320.00245Trou long82(79)82(79)1051051304052

37.85 €

18.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10198220.01~320.00294Trou long87(93)87(93)1201201504556

55.02 €

27.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250320.01~485.00392Trou rond1121121401402005856

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Loglan (uréthane)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique