Roulette pour charges moyennes modèle P-WJS modèle à roues, uréthane, modèle rotation, avec raccord et doubles butées

Roulette pour charges moyennes modèle P-WJS modèle à roues, uréthane, modèle rotation, avec raccord et doubles butées
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The Logllan wheel series featuring excellent oil resistance and abrasion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-75WJS
P-100WJS
P-130WJS
P-150WJS
P-200WJS
P-250WJS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Excentricité G
(mm)
Largeur b de fourche
(mm)

25.33 €

12.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010080.01~140.00117.6Trou rond636381817523.536

30.97 €

14.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10144140.01~220.00176.4Trou long70(73)70(73)95951003543

48.51 €

1 5 jours 10177220.01~320.00245Trou long79(82)79(82)1051051304052

43.50 €

21.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10198220.01~320.00294Trou long87(93)87(93)1201201504556

63.66 €

31.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250320.01~485.00392Trou rond1121121401402005856

193.88 €

1 6 jours -305485.01~750.00490Trou rond1251251601602507190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau de la roue Loglan (uréthane)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique