Roulette pour charges lourdes modèle FP-FNWK, modèle à roue phénolique, modèle à raccords de fixation

Roulette pour charges lourdes modèle FP-FNWK, modèle à roue phénolique, modèle à raccords de fixation
[Features]
· A "Phenol wheel series" with excellent aging resistance and that can endure a long term use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FP-50FNWK

Référence pièce
FP-50FNWK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.94 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 68 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée NA Capacité de charge maximale(daN) 117.6 Matériau de la roue Phénol
Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 66
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 36 Plaque supérieure F1(mm) 80 Plaque supérieure F2(mm) 50
Diamètre de la roue(Ø) 50 Catégorie de charge Charge lourde Largeur de pneu R(mm) 28

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes modèle FP-FNWK, modèle à roue phénolique, modèle à raccords de fixation, le numéro d'article est le suivant: FP-50FNWK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FP-50FNWK.

Assistance technique