Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LR-150WJB-BK-12
Type à roulettes | Type à plaque universel | Hauteur de montage H(mm) | 191 | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec butée de rotation | Capacité de charge maximale(daN) | 196 | Matériau de la roue | Caoutchouc |
Matériau du raccord | Constitué d'une plaque en acier | Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 75(80) |
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 75(80) | Plaque supérieure F1(mm) | 102 | Plaque supérieure F2(mm) | 102 |
Diamètre de la roue(Ø) | 150 | Excentricité G(mm) | 39.5 | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Largeur b de fourche(mm) | 55 | Largeur de pneu R(mm) | 35 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à faible résistance au départ modèle LR-WJB à roues en caoutchouc avec butée et pivot, le numéro d'article est le suivant: LR-150WJB-BK-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR-150WJB-BK-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles