Roulettes à faible résistance au départ type LR-WJ, type de roue en caoutchouc, type à rotation avec fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LR-150WJ-BK-12

Référence pièce
LR-150WJ-BK-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

29.99 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 191 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée NA Capacité de charge maximale(daN) 196 Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 75(80)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 75(80) Plaque supérieure F1(mm) 102 Plaque supérieure F2(mm) 102
Diamètre de la roue(Ø) 150 Excentricité G(mm) 39.5 Largeur b de fourche(mm) 55
Largeur de pneu R(mm) 35

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à faible résistance au départ type LR-WJ, type de roue en caoutchouc, type à rotation avec fixation, le numéro d'article est le suivant: LR-150WJ-BK-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR-150WJ-BK-12.

Assistance technique