• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coussinet de stationnement à bandes d'avertissement (type relevé)【1-2 pièces par conditionnement】

Coussinet de stationnement à bandes d'avertissement (type relevé)

Materials: Polyethylene / type: Peaked
· Color (pattern): Tiger stripe / double-sided tape: Not included

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAC001
TAC003
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimensions
(mm)

15.41 €

2 pièces par conditionnement

8 jours 30X50X300

18.68 €

8 jours 30X70X900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyéthylène Type Type de came Couleur (motif) Bande
Ruban double-face NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique