Convoyeurs à rouleaux pour rouleaux simples de charge moyenne FMS57R sans arbres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RO-FMS57R-S0-100
RO-FMS57R-S0-350
RO-FMS57R-S0-450
RO-FMS57R-S0-850
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur W
(mm)
Masse de charge admissible
(N)

20.06 €

1 Disponible 12 jours 101001568

28.28 €

1 Disponible 13 jours 103501568

28.79 €

1 Disponible 13 jours 104501568

51.07 €

1 Disponible 13 jours 108501176

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Type à arbre Sans arbre (à trous ronds)
Roulement Double Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57
Propriétés Standard Garniture NA Traitement de surface Placage chromé brillant
Matériau du roulement Acier Épaisseur t(mm) 2.1

Assistance technique