Pied de réglage AD-12 avec support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD-12-CP
AE-12-CP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de forme de boulon de réglage Type de forme de montage Poignée de réglage de la hauteur Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Diamètre de pied φN
(mm)
Longueur du boulon L1
(mm)
Diamètre de boulon
(mm)
Pas du boulon
(mm)

29.46 €

1 9 jours Type à vis de réglage avec support--Disponible------

14.11 €

1 Disponible 9 jours Forme de boulon de réglageAvec fond en caoutchoucType à montage en caoutchoucNAAcier[Zingage] Placage blanc4052121.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Placage blanc Capacité de charge maximale(kN) 4
Hauteur max. Hmax(mm) 115 Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA

Assistance technique