Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FF72V50-12-100 |
FF72V50-12-200 |
FF72V50-12-300 |
FF72V50-12-400 |
FF72V50-12-500 |
FF72V50-12-600 |
FF72V50-12-700 |
FF72V57-12-200 |
FF72V57-12-700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur W (mm) | Charge (référence) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | 100 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
61.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | 200 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
62.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | 300 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
64.92 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | 400 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
66.92 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | 500 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
68.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | 600 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
70.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | 700 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
65.92 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 57 | 200 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | |
80.80 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 57 | 700 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double | Matériau du rouleau | PVC dur (PVC) | Propriétés | Standard / Niveau sonore faible |
Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur W(mm)
Charge (référence)(N)
Type
Propriétés optionnelles