Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur W (mm) | Charge (référence) (N) | Plage de températures de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 10 jours | 10 | 50 | 100 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
28.92 € | 10 jours | 10 | 50 | 200 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
30.86 € | 10 jours | 10 | 50 | 300 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
32.01 € | 10 jours | 10 | 50 | 400 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
34.34 € | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | 500 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | |
35.10 € | 10 jours | 10 | 50 | 600 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
37.81 € | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | 700 | 323 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | |
30.86 € | 15 jours | 10 | 57 | 100 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
32.79 € | 15 jours | 10 | 57 | 200 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
35.10 € | 15 jours | 10 | 57 | 300 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
36.27 € | 15 jours | 10 | 57 | 400 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | ||
38.57 € | Disponible | 15 jours | 10 | 57 | 500 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | |
39.74 € | Disponible | 15 jours | 10 | 57 | 600 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 | |
42.83 € | 15 jours | 10 | 57 | 700 | 519 (valeur de la longueur des rouleaux 400) | -10~50 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double | Matériau du rouleau | PVC dur (PVC) | Propriétés | Standard / Résistant à l'eau |
Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier | Roulement | 6002ZZ |
ITOUDENKI
Prix standard 27.56 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 9.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJI SEISAKUSHO
Prix standard 5.74 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
BS ROLLEN
Prix standard 23.76 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
BS ROLLEN
Prix standard 30.32 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
OKURA YUSOKI
Prix standard 18.87 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.