Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
2370 |
2371 |
2372 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | D.E. D (Ø) | Matériau du roulement |
---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | Disponible | 13 jours | 10 | 60 | Acier (matériau de la bille) | |
5.74 € | Disponible | 4 jours | 10 | 38 | Acier (matériau de la bille) | |
7.67 € | Disponible | 13 jours | 10 | 60 | Acier inoxydable (matériau de bille) |
Loading...
Matériau du rouleau | Polypropylène | Matériau de la garniture | Sans garniture | Largeur l(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Sans traitement de surface | Type à arbre | Autre | roulement | Simple |
Charge (référence)(N) | 98 | Plage de températures de service Min–Max(°C) | -10 – 50 |
MISUMI
Prix standard 4.25 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.17 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TORWEGGE
Prix standard 7.23 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Nombre de jours d'expédition: 9 jours
TORWEGGE
Prix standard 14.60 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TORWEGGE
Prix standard 0.57 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 6.63 €
Nombre de jours d'expédition: 9 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.