Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.56 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 20 | 42 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
87.85 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | Droite | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
87.85 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | Gauche | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
99.34 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
106.50 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
98.54 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
93.34 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
92.19 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
102.74 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
81.63 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
101.90 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
84.17 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
97.15 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
108.91 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 80.01~140.00 | 140 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
82.33 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
122.19 € | 1 | 23 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 36 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
168.66 € | 1 | 15 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 36 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
140.11 € | 1 | 23 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 36 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
149.10 € | 1 | 23 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 30 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
126.15 € | 1 | 15 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 30 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 56 | Plaque supérieure F1(mm) | 137 | Plaque supérieure F2(mm) | 93 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 130 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécification de pédale de butée
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles